카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
8613.060 (2)
Rittal
System accessories
19'' installation system
Mounting angles
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/profilschienen/ap_19_inch_fur_ts.prj},{NB=8613.060 (2)},{BEST=8613.060},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Adapterprofile 482,6 mm (19 Zoll) für Höhe 1600 mm},{L=1500},{GEW=5.872},{INFOPAGE=hb34_s683},{VER=1},{X1=16.000},{X2=13.000},{X3=16.000},{X4=38.800},{L1=1422.400},{X5=54.680},{L2=1422.400},{CNSECLASS51=27-18-09-04},{CNSECLASS70=27-18-09-07},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Adaptor sections, 482.6 mm (19˝) - for TS
Bill of material
8613.060 (2)
BEST
Model No.
8613.060
8613.060
DETAIL
low
high
low
high
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ
Short name
Adaptor sections, 482.6 mm (19 Inch) for enclosure height 1600 mm
Adaptor sections, 482.6 mm (19 Inch) for enclosure height 1600 mm
L
Length
1500
1500
mm
GEW
Weight
5.872
5.872
kg
CNSECLASS51
27-18-09-04
CNSECLASS70
27-18-09-07
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청