카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
5302.124
Rittal
System accessories
19'' installation system
Mounting angles
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/profilschienen/zusatzbefestigung_vx_it_asmtab.prj},{NB=5302.124(2)},{BEST=5302.124},{DETAIL=2},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Profilschienen-Zusatzbefestigung},{BEZ2=für VX IT 19\"-Profilschiene standard},{B=800},{VE=2 Stück},{GEW=0.56},{CNSECLASS51=27-18-92-34},{CNSECLASS70=27-18-92-34},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM70=EC002625},{PPATH=assemblies/zusatzbefestigung_vx_it_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Mounting angles additional fastening attachment - for VX IT 482.6 mm (19") mounting angles, standard
Bill of material
5302.124
BEST
Model No.
5302.124
DETAIL
Detail
low
high
low
high
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Designation 1
Mounting angles additional fastening attachment
BEZ2
Designation 2
for VX IT 482.6 mm (19") mounting angles, standard
B
To fit Width
800
mm
VE
Packs of
2 pc(s).
GEW
Weight
0.56
kg
CNSECLASS51
27-18-92-34
CNSECLASS70
27-18-92-34
CNSECLASS80
27-18-92-34
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청