피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Mounting angles
Rittal
System accessories
19'' installation system
Powered by
CAD모델 선택
19" mounting angles - for CS New Basic enclosures
23.07.2024
Adaptor pieces, 482.6 mm (19˝) - for TS, SE
23.07.2024
Adaptor sections, 482.6 mm (19˝) - for TS
23.07.2024
Adaptor sections, 482.6 mm (19˝) - for rear installation in TS electronic e...
23.07.2024
Additional fastening attachment - for 800 mm wide network enclosures
23.07.2024
Additional fastening attachment - for TS IT
23.07.2024
Adhesive measurement strip - 482,6 mm (19'')
23.07.2024
Infill panels, 482.6 mm (19˝), horizontal - for adaptor sections
23.07.2024
Installation bracket for TS - for L-shaped mounting angles in TS,
23.07.2024
Kombination ETSI/19" - Kombination ETSI/19"
01.02.2023
Mounting angles additional fastening attachment - for VX IT 482.6 mm (19") ...
23.07.2024
Mounting angles additional fastening attachment - for VX IT 482.6 mm (19") ...
01.02.2023
Mounting angles, - for TS
23.07.2024
Mounting angles, - for FlatBox
23.07.2024
Mounting frame, 482.6 mm (19'') - for TS, FR(i), CS basic and modular enclo...
23.07.2024
Mounting frame, 482.6 mm (19˝) - for TS, TS IT
23.07.2024
VX Adaptor piece 19" - VX Adaptor piece 19"
23.07.2024
VX Adaptor section, 482.6 mm (19") - for VX electronic enclosures
30.06.2021
VX IT 19" mounting angles, dynamic rear - VX IT 19" mounting angles, dynami...
24.08.2023
VX IT 19" mounting angles, dynamic, front - VX IT 19" mounting angles, dyna...
24.08.2023
VX IT 19" mounting angles, standard front - VX IT 19" mounting angles, stan...
30.06.2021
VX IT 19" mounting angles, standard rear - VX IT 19" mounting angles, stand...
30.06.2021
VX IT crossbar for 19" profil - VX IT crossbar for 19" profil
23.07.2024
VX IT crossbar for 19"-profiles dynamic - W 800 mm, bottom
23.07.2024
VX IT mounting bracket for crossbeam - for 19" standard and dynamic, W=800
23.07.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.