Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
VX Einbausatz für Schwenkrahmen, groß - VX Einbausatz für Schwenkrahmen, groß
Stückliste
8619.041(2)
BEST
Bestellnummer
8619.041
DETAIL
BEZ1
Bez.1
VX Einbausatz für Schwenkrahmen, groß
SB
für Schrankbreite
800 mm
B
Breite
754 mm
H
Höhe
35 mm
T1
Tiefe
80 mm
T2
Tiefe
78 mm
GEW
Gewicht
4.560 kg