Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
VX Installation kit for swing frame, large - VX Installation kit for swing frame, large
Спецификация
8619.041(2)
BEST
Part number
8619.041
DETAIL
BEZ1
Обозн. 1
VX Installation kit for swing frame, large
SB
for enclosure width
800 mm
B
Ширина
754 mm
H
Высота
35 mm
T1
Глубина
80 mm
T2
Глубина
78 mm
GEW
Gewicht
4.560 kg