카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
2331.700(2)
Rittal
System accessories
19'' installation system
Swing frames
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2020. 1. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
8619.011(2)
Rittal
23.07.2024
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/schwenkrahmen/schwenkrahmen_gross_ohne_blende_asmtab.prj},{NB=2331.700(2)},{BEST=2331.700},{STATUSPIM=50},{EOLDATE=31.1.2020},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Schwenkrahmen, groß},{BEZ2=ohne Blende},{BEZ3=600 mm und 1200 mm breite Schränke},{HE=31},{H=1600},{VE=1 St.},{GEW=11.820},{INFOPAGE=hb34_s679},{PPATH=assemblies/schwenkrahmen_gross_ohne_blende_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-92-39},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Swing frame, large - without trim panel, for 600 mm and 1200 mm
Bill of material
2331.700(2)
BEST
Order number
2331.700
2331.700
DETAIL
low
high
low
high
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Swing frame, large
BEZ2
Designation 2
without trim panel
BEZ3
Designation 3
600 mm and 1200 mm
HE
31
31
H
For enclosure height (or higher)
1600
1600
mm
VE
Packs of
1 St.
GEW
Gewicht
11.820
11.820
kg
CNSECLASS51
27-18-92-39
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청