카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
5501.895
Rittal
System accessories
19'' installation system
482.6 mm (19˝) installation
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/zoll_metr_ausbau/abdeckung_magnetisch.prj},{NB=5501.895},{BEST=5501.895},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Abdeckungen, magnetisch},{BEZ2=zur Abdeckung der frontseitigen Systemlochung },{L=5},{VE=1 St.},{GEW=0.270},{INFOPAGE=hb34_s693},{CNSECLASS51=27-18-92-18},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Cover, magnetic - to cover the front Perforation
Bill of material
5501.895
BEST
Model No.
5501.895
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Cover, magnetic
BEZ2
Designation 2
to cover the front Perforation
L
Length
5
m
VE
Packs of
1 Pcs.
GEW
Gewicht
0.270
kg
CNSECLASS51
27-18-92-18
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청