Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Адаптер, 3 U - Depth offset 100 mm
Спецификация
7246.400
BEST
Part Number
7246.400
INFO
PDF каталог
PDF Katalog
BEZ1
Обозн. 1
Adapter, inch to inch, 3HE
BEZ2
Обозн. 2
for 19" to 19", with 100 mm depth offset
VE
Упаковка
2
GEW
Вес
0.360 kg
CNSECLASS51
27-18-92-04
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-34
CNSETIM40
EC002625