카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
2094.200
Rittal
System accessories
19'' installation system
482.6 mm (19˝) installation
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/zoll_metr_ausbau/kaefigmuttern_m5_m6.prj},{NB=2094.200},{BEST=2094.200},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Käfigmuttern},{BEZ2=für Blechstärke 0,8 - 2,0 mm},{BEZ3=Gewinde M6, mit Kontaktierung},{VE=50 St.},{INFOPAGE=hb34_s694},{GEW=0.200},{CNSECLASS51=27-18-25-04},{CNSECLASS70=27-18-25-90},{CNSECLASS80=23-11-08-15},{CNSETIM40=EC002358},{STATUSPIM=},{EOLDATE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Captive nuts - M5/M6
Bill of material
2094.200
BEST
Model No.
2094.200
2094.200
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Captive nuts
BEZ2
Designation 2
for sheet metal thickness 0,8 - 2,0 mm
for sheet metal thickness 0,8 - 2,0 mm
BEZ3
Designation 3
Thread M6, with contact
Thread M6, with contact
VE
Packs of
50 Pcs.
GEW
Weight
0.200
kg
CNSECLASS51
27-18-25-04
CNSECLASS70
27-18-25-90
CNSECLASS80
23-11-08-15
CNSETIM40
EC002358
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청