카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
5501.615(1)
Rittal
System accessories
Interior installation
Component shelves
Component shelves for attachment to the 482.6 mm (19'') system punchings
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/innenausbau/geraeteboeden/ger_zur_bef_system/geraeteboden_2he_festeinbau.prj},{NB=5501.615(1)},{BEST=5501.615},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Geräteboden, 2HE},{BEZ2=für 482,6 mm (19\") Montage},{BEZ3=Festeinbau, RAL 9005},{B=483},{H=80.2},{T=250},{VE=1},{INFOPAGE=hb34_s631},{T1=230.000},{B1=3.000},{C=150.000},{GEW=2.500},{COLOR=0.04,0.04,0.04,0.00},{CNSECLASS51=27-18-92-18},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Component shelves, 2 U, static installation - 482,6 mm (19'')
Bill of material
5501.615(1)
BEST
Model No.
5501.615
5501.615
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Component shelves, 2 U
BEZ2
Designation 2
for 482,6 mm (19") Mounting
BEZ3
Designation 3
Static installation, RAL 9005
Static installation, RAL 9005
T
Component shelf depth
250
250
mm
VE
Packs of
1
GEW
Weight
2.500
2.500
kg
CNSECLASS51
27-18-92-18
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir
CAD modeli üret
PDF sayfası oluştur
Fiyat talebi