Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Geräteboden ausziehbar, 2 HE - für eine 482,6 mm (19˝)-Befestigungsebene
Stückliste
5501.635
BEST
Best.-Nr. SZ
5501.635
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Geräteboden ausziehbar, 2 HE
BEZ2
Bez.2
für eine 482,6 mm (19˝)-Befestigungsebene
B
Auflagefläche Breite
430 mm
T
Auflagefläche Tiefe
300 mm
BB
Belastbarkeit (statisch)
250 N
VE
Verpackung
1 St.
CNSECLASS51
27-18-92-18
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620