Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 30.06.2022 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Geräteboden, Komplettset,ausziehbar - 482,6 mm (19")-Systemlochung
Stückliste
7000.625
BEST
Best.-Nr.
7000.625
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Geräteboden, Komplettset, ausziehbar
BEZ2
Bez.2
482,6 mm (19")-Systemlochung
BEZ3
Bez.3
Ebenenabstand 395 - 645 mm
BB
Belastbarkeit (statisch)
50 kg Flächenlast
B
Breite
482.6 mm
T
Tiefe
500 mm
VE
Verpackung
1 St.
GEW
Gewicht
4.770 kg
CNSECLASS51
27-18-92-18
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620