Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 30 июн. 2022 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Component shelf, complete set, pull-out - 482.6 mm (19") system punchings
Спецификация
7000.625
BEST
Арт. №
7000.625
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
Component shelf, complete set, pull-out
BEZ2
Обозн. 2
482.6 mm (19") system punchings
BEZ3
Обозн. 3
Distance between levels 395 - 645 mm
BB
Load capacity (static)
50 kg area load
B
Ширина
482.6 mm
T
Глубина
500 mm
VE
Упаковка
1
GEW
Вес
4.770 kg
CNSECLASS51
27-18-92-18
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620