Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2022年6月30日停产
对应替代品
是否使用该替代品?
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Component shelf, complete set, pull-out - 482.6 mm (19") system punchings
明细表
7000.625
BEST
型号
7000.625
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Component shelf, complete set, pull-out
BEZ2
名称2
482.6 mm (19") system punchings
BEZ3
名称3
Distance between levels 395 - 645 mm
BB
Load capacity (static)
50 kg area load
B
宽度
482.6 mm
T
深度
500 mm
VE
包装
1
GEW
重量
4.770 kg
CNSECLASS51
27-18-92-18
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型