Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
482.6 mm (19˝) drawer - to accommodate surplus cables
明细表
7063.200(435)(435)
BEST
Part Number
7063.200
INFO
PDF 目录
PDF Katalog
BEZ1
名称1
482.6 mm (19˝) drawer to accommodate surplus cables, 1 U
BEZ2
名称2
for 482,6 mm (19") Mounting
BEZ3
名称3
颜色RAL 7035
EA
19" distance between levels
mm
Entrez la valeur pour EA
19" distance between levels
mm
cm
inch
ft
VE
包装
1
GEW
重量
6.170 kg
CNSECLASS51
27-18-06-19
CNSECLASS70
27-40-06-04
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés