Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
用于键盘和鼠标的抽屉19"/2U-d - 键盘抽屉
明细表
6002.000
BEST
型号 CP
6002.000
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
Designation 1
Drawer 482.6 mm (19")/2 U
BEZ2
Designation 2
for keyboard and mouse
B
宽度
482,6 (19") mm
H
高度
2U
T
深度
150 mm
CNSECLASS51
27-18-92-19
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
GEW
Gewicht
2.800 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型