Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3140 - Roof-mounted fan - Performance category 1000m³/h
Bill of material
3140.500 (2)
BEST
Model No.
DETAIL
Detail
BEZ1
Designation 1
Roof-mounted fan
BEZ2
Designation 2
Air throughput 1000m³/h
B
Width
400 mm
H
Height
133 mm
T
Depth
400 mm
LL
air throughput
1000m³/h
SP
rated operating voltage
ML
with fan
yes
CNSECLASS51
27-18-07-07
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
5.600 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型