카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3145.000
Rittal
Climate control
Cooling with ambient air
Rack-mounted fans/tangential fans
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/4_einschub_druck/3145.prj},{NB=3145.000},{BEST=3145.000},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Drucklüfter für 482,6mm (19\")},{BEZ2=Luftleistung 320 m³/h},{B=482.6},{H=88},{T=158},{LL=320 m³/h},{SP=115V 50/60Hz},{ML=ja},{INFOPAGE=hb34_s328},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{GEW=2.040}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3145 - Centrifugal fans - Output class 320m³/h
Bill of material
3145.000
BEST
Model No. SK
3145.000
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Designation 1
Tangential fans for 482,6mm (19")
BEZ2
Designation 2
Air throughput 320 m3/h
B
Width
482.6
mm
H
Height
88
mm
T
Depth
158
mm
LL
air throughput
320 m³/h
SP
rated operating voltage
115V 50/60Hz
ML
with fan
yes
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
2.040
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청