Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3145 - Centrifugal fans - Output class 320m³/h
Спецификация
3145.000
BEST
Арт. №
3145.000
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Tangential fans for 482,6mm (19")
BEZ2
Bez.2
Air throughput 320 m3/h
B
Ширина
482.6 mm
H
Высота
88 mm
T
Глубина
158 mm
LL
air throughput
320 m³/h
SP
rated operating voltage
115V 50/60Hz
ML
with fan
yes
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
2.040 kg