Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3145 - Centrifugal fans - Output class 320m³/h
明细表
3145.000
BEST
型号
3145.000
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Tangential fans for 482,6mm (19")
BEZ2
Bez.2
Air throughput 320 m3/h
B
宽度
482.6 mm
H
高度
88 mm
T
深度
158 mm
LL
air throughput
320 m³/h
SP
rated operating voltage
115V 50/60Hz
ML
with fan
yes
CNSECLASS51
27-18-07-05
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
GEW
Gewicht
2.040 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型