Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 31.01.2021 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3335 - Chiller TopTherm - Leistungsklasse 20 - 40 kW
Stückliste
3335.870(2)
BEST
Best.-Nr.
DETAIL
Detail
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Chiller TopTherm
BEZ2
Bez.2
Leistungsklasse: 20 - 40 kW
B
Breite
mm
H
Höhe
2140 mm
T
Tiefe
605 mm
GL
Gesamtleistung
SP
Spannung
400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
RE
Regelung
Microcontroller-Regelung
GEW
Gewicht
kg
CNSECLASS51
27-18-07-13
CNSECLASS70
27-18-07-13
CNSECLASS80
27-18-07-13
CNSETIM40
EC002516