Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 janv. 2021.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3335 - Chiller TopTherm - Performance Class 20 - 40 kW
Bill of material
3335.870(2)
BEST
Model No.
DETAIL
Detail
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
TopTherm Chillers
BEZ2
Designation 2
Performance Class: 20 - 40 kW
B
Width
mm
H
Height
2140 mm
T
Depth
605 mm
GL
total capacity
SP
rated operating voltage
400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
RE
Controler
Microcontroller control
GEW
Weight
kg
CNSECLASS51
27-18-07-13
CNSECLASS70
27-18-07-13
CNSECLASS80
27-18-07-13
CNSETIM40
EC002516