카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3335.870(2)
Rittal
Climate control
Liquid cooling
Chillers
TopTherm chillers in a TS enclosure
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2021. 1. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{rittal/system_klimatisierung/3_fluessigkeits/1_chiller/4_chiller_ts/3335_20_40_asmtab.prj},{NB=3335.870(2)},{BEST=3335.870},{DETAIL=2},{STATUSPIM=50},{EOLDATE=31.1.2021},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Chiller TopTherm},{BEZ2=Leistungsklasse: 20 - 40 kW},{B=1205},{B2=1192},{B3=1112},{H=2140},{HH=2000},{H3=1912},{H4=1977.5},{T=605},{T3=512},{GL=25000W},{SP=400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz},{RE=Microcontroller-Regelung},{INFOPAGE=hb34_s365},{VERS=0},{VER=6},{GEW=374.000},{CNSECLASS51=27-18-07-13},{CNSECLASS70=27-18-07-13},{CNSECLASS80=27-18-07-13},{CNSETIM40=EC002516},{PPATH=../3_chiller_top_wand/assemblies/3335_8_16_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3335 - Chiller TopTherm - Performance Class 20 - 40 kW
Bill of material
3335.870(2)
BEST
Model No.
3335.870
3335.870
DETAIL
Detail
low
high
low
high
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
TopTherm Chillers
BEZ2
Designation 2
Performance Class: 20 - 40 kW
B
Width
1205
1205
mm
H
Height
2140
mm
T
Depth
605
mm
GL
total capacity
25000W
25000W
SP
rated operating voltage
400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
RE
Controler
Microcontroller control
GEW
Weight
374.000
374.000
kg
CNSECLASS51
27-18-07-13
CNSECLASS70
27-18-07-13
CNSECLASS80
27-18-07-13
CNSETIM40
EC002516
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청