Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 янв. 2021 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3335 - Chiller TopTherm - Performance Class 20 - 40 kW
Спецификация
3335.870(2)
BEST
Model No.
DETAIL
Деталь
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
TopTherm Chillers
BEZ2
Обозн. 2
Performance Class: 20 - 40 kW
B
Ширина
mm
H
Высота
2140 mm
T
Глубина
605 mm
GL
total capacity
SP
rated operating voltage
400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
RE
Controler
Microcontroller control
GEW
Вес
kg
CNSECLASS51
27-18-07-13
CNSECLASS70
27-18-07-13
CNSECLASS80
27-18-07-13
CNSETIM40
EC002516