Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2021年1月31日停产
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3335 - Chiller TopTherm - Performance Class 20 - 40 kW
明细表
3335.870(2)
BEST
Model No.
DETAIL
细节图
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
TopTherm Chillers
BEZ2
名称2
Performance Class: 20 - 40 kW
B
宽度
mm
H
高度
2140 mm
T
深度
605 mm
GL
total capacity
SP
rated operating voltage
400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
RE
Controler
Microcontroller control
GEW
重量
kg
CNSECLASS51
27-18-07-13
CNSECLASS70
27-18-07-13
CNSECLASS80
27-18-07-13
CNSETIM40
EC002516
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型