Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3334 - Leistungsklasse 4000 W
Stückliste
3334.300(2)
BEST
Best.-Nr.
3334.300
DETAIL
Detail
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Chiller Blue e+
BEZ2
Bez.2
Leistungsklasse: 4 kW
B
Breite
450 mm
H
Höhe
820 mm
T
Tiefe
710 mm
GL
Gesamtleistung
4000W
SP
Spannung
380 - 415 V, 3~, 50 Hz 440 - 480 V, 3~. 60 Hz
RE
Regelung
e+ Controller
GEW
Gewicht
90.000 kg
CNSECLASS51
27-18-07-13
CNSECLASS70
27-18-07-13
CNSECLASS80
27-18-07-13
CNSETIM40
EC002516