Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3334 - Performance category 4000 W
明细表
3334.300(2)
BEST
Model No.
3334.300
DETAIL
细节图
INFO
PDF 目录
PDF Katalog
BEZ1
名称1
Chiller Blue e+
BEZ2
名称2
Performance category 4 kW
B
宽度
450 mm
H
高度
820 mm
T
深度
710 mm
GL
total capacity
4000W
SP
Voltage
380 - 415 V, 3~, 50 Hz 440 - 480 V, 3~. 60 Hz
RE
Controler
e+ Controller
GEW
重量
90.000 kg
CNSECLASS51
27-18-07-13
CNSECLASS70
27-18-07-13
CNSECLASS80
27-18-07-13
CNSETIM40
EC002516
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型