Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3212 - RTT LuftWasser Wärmetauscher - Leistungsklasse 300 W
Stückliste
3212.024
BEST
Best.-Nr. SK
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
RTT LuftWasser Wärmetauscher
BEZ2
Bez.2
Leistungsklasse 300 W
B
Breite
150 mm
H
Höhe
300 mm
T
Tiefe
85 mm
GL
Gesamtleistung
300 W W
SP
Spannung
WT
Wasserführende Teile
Cu/Ms
REG
Regelung
Ohne
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
GEW
Gewicht
3.200 kg