Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3212 - RTT Air/Water Heatexchanger - Performance category 300 W
Спецификация
3212.024
BEST
Арт. №
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
RTT Air/Water Heatexchanger
BEZ2
Обозн. 2
Performance category 300 W
B
Ширина
150 mm
H
Высота
300 mm
T
Глубина
85 mm
GL
total capacity
300 W W
SP
rated operating voltage
WT
Water carrying parts
Cu/Ms
REG
Controler
without
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
GEW
Gewicht
3.200 kg