Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3212 - RTT Air/Water Heatexchanger - Performance category 300 W
明细表
3212.024
BEST
型号
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
RTT Air/Water Heatexchanger
BEZ2
名称2
Performance category 300 W
B
宽度
150 mm
H
高度
300 mm
T
深度
85 mm
GL
total capacity
300 W W
SP
rated operating voltage
WT
Water carrying parts
Cu/Ms
REG
Controler
without
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
GEW
Gewicht
3.200 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型