Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3214 - Luft/Wasser Wärmetauscher HD - Leistungsklasse 650 W
Stückliste
3214.700
BEST
Best.-Nr. SK
3214.700
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Luft/Wasser Wärmetauscher HD
BEZ2
Bez.2
Leistungsklasse 650 W
B
Breite
220 mm
H
Höhe
526 mm
T
Tiefe
100 mm
GL
Gesamtleistung
650 W W
SP
Spannung
230V, 50/60Hz
WT
Wasserführende Teile
Cu/Ms
REG
Regelung
Thermostat
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
GEW
Gewicht
6.000 kg