Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3214 - Air/Water Heatexchanger HD - Performance category 650 W
Спецификация
3214.700
BEST
Арт. №
3214.700
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
Air/Water Heatexchanger HD
BEZ2
Обозн. 2
Performance category 650 W
B
Ширина
220 mm
H
Высота
526 mm
T
Глубина
100 mm
GL
total capacity
650 W W
SP
rated operating voltage
230V, 50/60Hz
WT
Water carrying parts
Cu/Ms
REG
Controler
Thermostat
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
GEW
Gewicht
6.000 kg