Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3214 - Air/Water Heatexchanger HD - Performance category 650 W
明细表
3214.700
BEST
型号
3214.700
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Air/Water Heatexchanger HD
BEZ2
名称2
Performance category 650 W
B
宽度
220 mm
H
高度
526 mm
T
深度
100 mm
GL
total capacity
650 W W
SP
rated operating voltage
230V, 50/60Hz
WT
Water carrying parts
Cu/Ms
REG
Controler
Thermostat
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
GEW
Gewicht
6.000 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型