Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3215 - RTT LuftWasser Wärmetauscher - Leistungsklasse 1250 W
Stückliste
3215.100
BEST
Best.-Nr. SK
3215.100
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
RTT LuftWasser Wärmetauscher
BEZ2
Bez.2
Leistungsklasse 1250 W
B
Breite
200 mm
H
Höhe
950 mm
T
Tiefe
100 mm
GL
Gesamtleistung
1250 W W
SP
Spannung
230V, 50/60 Hz
WT
Wasserführende Teile
Cu/Ms
REG
Regelung
Thermostat
INFOPAGE
hb34_s356
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
GEW
Gewicht
13.000 kg