카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3215.100
Rittal
Climate control
Liquid cooling
Air/water heat exchangers
Wall-mounted
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/3_fluessigkeits/3_lww/1_wandanbau/3215.prj},{NB=3215.100},{BEST=3215.100},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=RTT LuftWasser Wärmetauscher},{BEZ2=Leistungsklasse 1250 W},{B=200},{H=950},{T=100},{GL=1250 W},{SP=230V, 50/60 Hz},{WT=Cu/Ms},{REG=Thermostat},{INFOPAGE=hb34_s356},{CNSECLASS51=27-18-07-12},{CNSECLASS70=27-18-07-12},{CNSECLASS80=27-18-07-12},{CNSETIM40=EC002515},{GEW=13.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3215 - RTT Air/Water Heatexchanger - Performance category 1250 W
Bill of material
3215.100
BEST
Model No. SK
3215.100
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
RTT Air/Water Heatexchanger
BEZ2
Designation 2
Performance category 1250 W
B
Width
200
mm
H
Height
950
mm
T
Depth
100
mm
GL
total capacity
1250 W
W
SP
rated operating voltage
230V, 50/60 Hz
WT
Water carrying parts
Cu/Ms
REG
Controler
Thermostat
INFOPAGE
hb34_s356
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
GEW
Gewicht
13.000
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청