Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3215 - Luft/Wasser Wärmetauscher HD - Leistungsklasse 1200 W
Stückliste
3215.700
BEST
Best.-Nr. SK
3215.700
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Luft/Wasser Wärmetauscher HD
BEZ2
Bez.2
Leistungsklasse 1200 W
B
Breite
215 mm
H
Höhe
982 mm
T
Tiefe
100 mm
GL
Gesamtleistung
1200 W W
SP
Spannung
230V, 50/60Hz
WT
Wasserführende Teile
Cu/Ms
REG
Regelung
Thermostat
INFOPAGE
nh2016_s147
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
GEW
Gewicht
14.000 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés