Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3215 - Air/Water Heatexchanger HD - Performance category 1200 W
Спецификация
3215.700
BEST
Арт. №
3215.700
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
Air/Water Heatexchanger HD
BEZ2
Обозн. 2
Performance category 1200 W
B
Ширина
215 mm
H
Высота
982 mm
T
Глубина
100 mm
GL
total capacity
1200 W W
SP
rated operating voltage
230V, 50/60Hz
WT
Water carrying parts
Cu/Ms
REG
Controler
Thermostat
INFOPAGE
nh2016_s147
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
GEW
Gewicht
14.000 kg