Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3216 - RTT LuftWasser Wärmetauscher - Leistungsklasse 7000 W
Stückliste
3216.480
BEST
Best.-Nr. SK
3216.480
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
RTT LuftWasser Wärmetauscher
BEZ2
Bez.2
Leistungsklasse 7000 W
B
Breite
450 mm
H
Höhe
1800 mm
T
Tiefe
300 mm
GL
Gesamtleistung
7000 W W
SP
Spannung
400V, 50/60 Hz
WT
Wasserführende Teile
Cu/Ms
REG
Regelung
Thermostat
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
GEW
Gewicht
79.000 kg