Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3216 - RTT Air/Water Heatexchanger - Performance category 7000 W
Спецификация
3216.480
BEST
Арт. №
3216.480
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
RTT Air/Water Heatexchanger
BEZ2
Обозн. 2
Performance category 7000 W
B
Ширина
450 mm
H
Высота
1800 mm
T
Глубина
300 mm
GL
total capacity
7000 W W
SP
rated operating voltage
400V, 50/60 Hz
WT
Water carrying parts
Cu/Ms
REG
Controler
Thermostat
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
GEW
Gewicht
79.000 kg