Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3363 - RTT LuftWasser Wärmetauscher - Leistungsklasse 500 W
Stückliste
3363.104
BEST
Best.-Nr. SK
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
RTT LuftWasser Wärmetauscher
BEZ2
Bez.2
Leistungsklasse 500 W
B
Breite
280 mm
H
Höhe
550 mm
T
Tiefe
120 mm
GL
Gesamtleistung
500 W W
SP
Spannung
230V, 50/60 Hz
WT
Wasserführende Teile
REG
Regelung
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
GEW
Gewicht
kg