Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3363 - RTT Air/Water Heatexchanger - Performance category 500 W
Спецификация
3363.104
BEST
Арт. №
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
RTT Air/Water Heatexchanger
BEZ2
Обозн. 2
Performance category 500 W
B
Ширина
280 mm
H
Высота
550 mm
T
Глубина
120 mm
GL
total capacity
500 W W
SP
rated operating voltage
230V, 50/60 Hz
WT
Water carrying parts
REG
Controler
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
GEW
Gewicht
kg