Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3364 - RTT LuftWasser Wärmetauscher - Leistungsklasse 1000 W / 950 W
Stückliste
3364.100
BEST
Best.-Nr. SK
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
RTT LuftWasser Wärmetauscher
BEZ2
Bez.2
B
Breite
280 mm
H
Höhe
550 mm
T
Tiefe
120 mm
GL
Gesamtleistung
W
SP
Spannung
230V, 50/60 Hz
WT
Wasserführende Teile
REG
Regelung
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
GEW
Gewicht
kg