Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3364 - RTT Air/Water Heatexchanger - Performance category 1000 W / 950 W
明细表
3364.100
BEST
型号
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
RTT Air/Water Heatexchanger
BEZ2
名称2
B
宽度
280 mm
H
高度
550 mm
T
深度
120 mm
GL
total capacity
W
SP
rated operating voltage
230V, 50/60 Hz
WT
Water carrying parts
REG
Controler
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
GEW
Gewicht
kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型