Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3374 - RTT Air/Water Heatexchanger - Performance category 3000 W / 2800 W
Спецификация
3374.500
BEST
Арт. №
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
RTT Air/Water Heatexchanger
BEZ2
Обозн. 2
B
Ширина
400 mm
H
Высота
950 mm
T
Глубина
145 mm
GL
total capacity
W
SP
rated operating voltage
WT
Water carrying parts
REG
Controler
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
GEW
Gewicht
kg