Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3210 - RTT LuftWasser Wärmetauscher - Leistungsklasse 4000 W / 3000 W
Stückliste
3210.144 (2)
BEST
Best.-Nr. SK
DETAIL
Detail
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
RTT LuftWasser Wärmetauscher
BEZ2
Bez.2
B
Breite
597 mm
H
Höhe
417 mm
T
Tiefe
475 mm
GL
Gesamtleistung
W
SP
Spannung
WT
Wasserführende Teile
REG
Regelung
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
GEW
Gewicht
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen