카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3210.144 (2)
Rittal
Climate control
Liquid cooling
Air/water heat exchangers
Roof-mounted
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/3_fluessigkeits/3_lww/2_dachaufbau/3210.prj},{NB=3210.144 (2)},{BEST=3210.144},{INFOPAGE=hb34_s359},{VERS=1},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=RTT LuftWasser Wärmetauscher},{BEZ2=Leistungsklasse 4000 W},{B=597},{H=417},{T=475},{VE=4},{D2=475},{POL=1},{GL=},{SP=},{WT=1.4571},{REG=},{CNSECLASS51=27-18-07-12},{CNSECLASS70=27-18-07-12},{CNSECLASS80=27-18-07-12},{CNSETIM40=EC002515},{GEW=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3210 - RTT Air/Water Heatexchanger - Performance category 4000 W / 3000 W
Bill of material
3210.144 (2)
BEST
Model No. SK
3210.144
3210.144
DETAIL
Detail
low
high
low
high
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
RTT Air/Water Heatexchanger
BEZ2
Designation 2
Performance category 4000 W
Performance category 4000 W
B
Width
597
mm
H
Height
417
mm
T
Depth
475
mm
GL
total capacity
W
SP
rated operating voltage
WT
Water carrying parts
1.4571
1.4571
REG
Controler
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
GEW
Gewicht
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청