Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 mars 2020.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3378 - Liquid Cooling Package - Performance Class 10 kW
Bill of material
3378.280(2)
BEST
Model No.
DETAIL
Detail
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Liquid Cooling Package
BEZ2
Designation 2
Performance Class: 10 kW
B
Width
300 mm
H
Height
2000 mm
T
Depth
mm
GL
total capacity
SP
rated operating voltage
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
RE
Controler
Comfort controller
GEW
Weight
kg
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515