카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3378.280(2)
Rittal
Climate control
Liquid cooling
Air/water heat exchangers
Liquid Cooling Package
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2020. 3. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
3378.380(2)
Rittal
20.07.2021
{rittal/system_klimatisierung/3_fluessigkeits/3_lww/3_lcp/3378_asmtab.prj},{NB=3378.280(2)},{BEST=3378.280},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Liquid Cooling Package},{BEZ2=Leistungsklasse: 10 kW},{B=300},{B2=297},{B3=212},{H=2000},{HH=2000},{H3=1912},{H4=1977.5},{T=800},{T3=712},{GL=10000W},{SP=230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz},{RE=Comfortcontroller},{INFOPAGE=hb34_s360},{VERS=0},{VER=4},{GEW=115.000},{CNSECLASS51=27-18-07-12},{CNSECLASS70=27-18-07-12},{CNSECLASS80=27-18-07-12},{CNSETIM40=EC002515},{PPATH=assemblies/3378_asmtpl.prj},{STATUSPIM=50},{EOLDATE=31.3.2020}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3378 - Liquid Cooling Package - Performance Class 10 kW
Bill of material
3378.280(2)
BEST
Model No.
3378.280
3378.280
DETAIL
Detail
low
high
low
high
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Liquid Cooling Package
BEZ2
Designation 2
Performance Class: 10 kW
B
Width
300
mm
H
Height
2000
mm
T
Depth
800
800
mm
GL
total capacity
10000W
10000W
SP
rated operating voltage
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
RE
Controler
Comfort controller
GEW
Weight
115.000
115.000
kg
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청