Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 мар. 2020 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3378 - Liquid Cooling Package - Performance Class 10 kW
Спецификация
3378.280(2)
BEST
Model No.
DETAIL
Деталь
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
Liquid Cooling Package
BEZ2
Обозн. 2
Performance Class: 10 kW
B
Ширина
300 mm
H
Высота
2000 mm
T
Глубина
mm
GL
total capacity
SP
rated operating voltage
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
RE
Controler
Comfort controller
GEW
Вес
kg
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515