Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2020年3月31日停产
对应替代品
是否使用该替代品?
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3378 - Liquid Cooling Package - Performance Class 10 kW
明细表
3378.280(2)
BEST
Model No.
DETAIL
细节图
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Liquid Cooling Package
BEZ2
名称2
Performance Class: 10 kW
B
宽度
300 mm
H
高度
2000 mm
T
深度
mm
GL
total capacity
SP
rated operating voltage
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
RE
Controler
Comfort controller
GEW
重量
kg
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型